Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-031
Tipo | Lucchetto | Materiale corpo principale | Ottone | Materiale arco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(mm) | 29.8 | Lunghezza complessiva(mm) | 89.1 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 29.0 |
Misura D(mm) | 60.1 | Misura E(mm) | 25.9 | Diametro arco(φmm) | 4.8 |
Spessore corpo principale(mm) | 13.0 | Dimensioni testata(mm) | L55×A130×P17 | Nome prodotto | Lucchetto W lungo arco inox 30mm |
Si trova sulla pagina di Lucchetto doppio in acciaio inox, arco lungo, varie lunghezze arco disponibili, il codice articolo è il seguente: G-031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-031.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali