Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G-046 |
G-047 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza corpo principale (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Misura D (mm) | Misura E (mm) | Diametro arco (φmm) | Spessore corpo principale (mm) | Dimensioni testata (mm) | Nome prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 24.6 | 40.4 | 21.8 | 18.6 | 21.6 | 3.8 | 11.5 | L55×A120×P18 | Lucchetto ad arco in acciaio inox 25mm | |
14.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 29.6 | 52.1 | 28.7 | 23.4 | 25.5 | 4.6 | 12.6 | W55×H120×D17 | Lucchetto W arco inox 30mm |
Loading...
Tipo | Lucchetto | Materiale corpo principale | Ottone | Materiale arco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza corpo principale(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Misura D(mm)
Misura E(mm)
Diametro arco(φmm)
Spessore corpo principale(mm)
Dimensioni testata(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali