• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lucchetto a combinazione rotondo

Lucchetto a combinazione rotondo
  • Sconto volumi elevati

Material - Zinc Die Cast
· Header Dimensions (mm) - W55 × H120 × D27

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-051
G-052
G-090
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Misura D
(mm)
Misura E
(mm)
Diametro arco
(φmm)
Spessore corpo principale
(mm)
Nome prodotto

9.34 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

23.545271819423.5Lucchetto rotondo 24mm

10.74 €

3 giorni 305231.520.522530Lucchetto rotondo 30mm

8.53 €

4 giorni 15.531181312315.5Lucchetto a combinazione rotondo 15mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione di caratteri (numeri) Materiale Zinco pressofuso Dimensioni testata(mm) L55×A120×P27

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico