• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lucchetto a combinazione

Lucchetto a combinazione

Material - Zinc die cast / Body width (mm) - 30
· Full Length (mm) - 53 / Body length (mm) - 32
· Size D (mm) - 21
· Size E (mm) - 22 / Hanger Diameter (ø mm) - 5
· Header dimensions (mm) - W75 × H120 × D34

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GY-056

Codice componente
GY-056
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

21.97 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione di caratteri (numeri) Materiale Zinco pressofuso Larghezza corpo principale(mm) 30
Lunghezza complessiva(mm) 53 Lunghezza totale corpo principale(mm) 32 Misura D(mm) 21
Misura E(mm) 22 Diametro arco(φmm) 5 Dimensioni testata(mm) L75×A120×P34

Si trova sulla pagina di Lucchetto a combinazione, il codice articolo è il seguente: GY-056.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GY-056.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico