Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-077
Tipo | Combinazione di caratteri (numeri) | Materiale | Zinco pressofuso | Larghezza corpo principale(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 33 | Misura C(mm) | 18 | Misura D(mm) | 15 |
Misura E(mm) | 9 | Misura F(mm) | 11.5 | Diametro arco(φmm) | 3 |
Dimensioni testata(mm) | W55×H120×D12 | Nome prodotto | Lucchetto a combinazione a tre cifre (Nero) |
Si trova sulla pagina di Lucchetto a combinazione a 3 cifre, il codice articolo è il seguente: G-077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-077.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali