Serratura a camma 7150

Serratura a camma 7150
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G-163

Marca: HILOGIK

Prezzo: 17.06

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-163

Codice componente
G-163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale Zinco pressofuso Lunghezza A(mm) 29
Lunghezza B(mm) 22 Lunghezza C(mm) 18 Lunghezza D(mm) 3.5
Lunghezza E(mm) 19.7 Dimensioni testata(mm) W55×H120×D30 Nome prodotto Serratura a camma 7150

Si trova sulla pagina di Serratura a camma 7150, il codice articolo è il seguente: G-163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-163.

Supporto tecnico