Materiali interni: Fermatappeto in acciaio inox

Type / floor hardware / floor hardware type / carpet holder
/ Materials / Stainless steel
/ color / Silver
/ Length (mm) / 2,000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00017074

Codice componente
00017074
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

9.47 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ferramenta per pavimenti Spintore per tappeti Materiale Acciaio inox Ghiera Argento
Lunghezza(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Materiali interni: Fermatappeto in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 00017074.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00017074.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico