Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di controllo | Metodo di ingresso | Uscita di controllo | Numero di punti di controllo | Funzione di rilevamento guasti | Metodo di regolazione | Gamma di temperature indicata (°C) | Standard acquisiti | Tensione di alimentazione (V) | Uscita controllo 1 | Uscita controllo 2 | Punti uscita ausiliaria | Ingresso eventi (Punto) | Interruzione riscaldatore, capacità di rilevamento guasti SSR | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Reset esterno possibile | Salvataggio errori possibile | Con morsetti amovibili | Numero di circuiti di misura | Numero contatti di commutazione | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.20 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 100–240VCA | Uscita tensione lineare | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
425.20 € | 1 | 6 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita tensione lineare | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
384.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 100–240VCA | Uscita tensione lineare | NA | 2 punti (comune) | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
419.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 100–240VCA | Uscita tensione lineare | NA | 2 punti (comune) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
384.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita tensione lineare | NA | 2 punti (comune) | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
464.90 € | 1 | 6 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita tensione lineare | NA | 2 punti (comune) | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
419.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corrente | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita tensione lineare | NA | 2 punti (comune) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
285.20 € | 1 | 3 giorni | Controllo ON/OFF / Controllo PID con autosintonizzazione | Termocoppia / Termometro a resistenza al platino / Sensore di temperatura senza contatto / Tensione / Corrente | - | - | - | Ingresso chiavetta | -200~2300 | - | 24V CA/CC | - | - | - | - | - | 22,5 | 96 | 86 | Raccordo a molla | falso | falso | vero | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
260.30 € | 1 | 7 giorni | - | - | Tensione di uscita comando SSR | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 100–240VCA | Uscita tensione (per comando SSR) | NA | 2 punti (comune) | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
318.40 € | 1 | 7 giorni | - | - | Tensione di uscita comando SSR | 1 | Interruzione riscaldatore / Interruzione SSR | - | - | UL / CSA / CE | 100–240VCA | Uscita tensione (per comando SSR) | NA | 2 punti (comune) | 1 | 1 punto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
318.40 € | 1 | 7 giorni | - | - | Tensione di uscita comando SSR | 1 | Interruzione riscaldatore / Interruzione SSR | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita tensione (per comando SSR) | NA | 2 punti (comune) | 1 | 1 punto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
284.70 € | 1 | 7 giorni | - | - | Contatto a relè | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 100–240VCA | Uscita relè | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
284.70 € | 1 | 7 giorni | - | - | Contatto a relè | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita relè | NA | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
260.30 € | 1 | 3 giorni | Controllo ON/OFF / Controllo PID con autosintonizzazione | Termocoppia / Termometro a resistenza al platino / Sensore di temperatura senza contatto / Tensione / Corrente | - | - | - | Ingresso chiavetta | -200~2300 | - | 100–240VCA | - | - | - | - | - | 22,5 | 96 | 85 | Raccordo a vite | falso | falso | falso | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
260.30 € | 1 | 7 giorni | - | - | Contatto a relè | 1 | - | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita relè | NA | 2 punti (comune) | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
362.70 € | 1 | 7 giorni | - | - | Contatto a relè | 1 | Interruzione riscaldatore / Interruzione SSR | - | - | UL / CSA / CE | 24V CA/CC | Uscita relè | NA | 2 punti (comune) | NA | 1 punto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Numero di punti di ingresso | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di controllo
Metodo di ingresso
Uscita di controllo
Numero di punti di controllo
Funzione di rilevamento guasti
Metodo di regolazione
Tensione di alimentazione(V)
Uscita controllo 1
Uscita controllo 2
Punti uscita ausiliaria
Ingresso eventi(Punto)
Interruzione riscaldatore, capacità di rilevamento guasti SSR
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Esecuzione del collegamento elettrico
Reset esterno possibile
Salvataggio errori possibile
Con morsetti amovibili
Numero di circuiti di misura
Numero contatti di commutazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali