Servomotore AC, serie G5 [con cilindro]

Servomotore AC, serie G5 [con cilindro]

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R88M-K05030H

Marca: OMRON

Prezzo: 487.50

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R88M-K05030H

Codice componente
R88M-K05030H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

487.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità motore Dimensioni flangia quadrata A(mm) 40 Potenza nominale(W) 50
Specifiche tensione 100/200 AC Alimentazione Trifase Risoluzione 32,768
Freno elettromagnetico N/A Specifiche Paraolio non incluso Numero di rotazioni(r/min) 3000
Encoder Encoder incrementale incluso Opzione Albero dritto senza chiavetta Freno Senza freno
Uscita(W) 50

Si trova sulla pagina di Servomotore AC, serie G5 [con cilindro], il codice articolo è il seguente: R88M-K05030H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R88M-K05030H.

Supporto tecnico