• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rullo a sfera Freebear D (Con flangia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-12D
C-12DR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAntipolvere

175.60 €

1 6 giorni --

180.47 €

1 9 giorni 10Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Carico ammesso(N) 1962 Materiale corpo Acciaio Materiale sfera Acciaio
Diametro esterno(Ø) 110 Diam. sfera(Ø) 38.1 Applicazione Verso il basso
Altezza montaggio(mm) 76

Supporto tecnico