Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GA-6S-BK |
GA-6S-NI |
GA-6S-PI |
GA-6S-WZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | [Rivestimento applicato per cataforesi] Verniciatura a forno per elettrodeposizione | [Nero] Nero | ||
6.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo antistatico | Nichelatura | Argento | ||
5.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Verniciatura a spruzzo a forno | Avorio | ||
5.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo antistatico | Placcatura al cromo trivalente | Argento |
Loading...
Tipo | Giunto in metallo | Tipo giunto | Posizione centrale | Con giunto centrale | Traversale |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio a vite | Materiale | EN 1.0330 Equiv. (Acciaio laminato a freddo) | Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 28 |
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Trattamento superficie
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali