Kit giunti in metallo GA-22S

Kit giunti in metallo GA-22S
[Features]
· The maximum load when tension load is added, X direction: 400N (reference: GA-55 is 800 N).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-22S-BK
GA-22S-NI
GA-22S-WZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAmbiente d'esercizio Trattamento superficie Colore

17.46 €

1 7 giorni 10-[Rivestimento applicato per cataforesi] Verniciatura a forno per elettrodeposizione[Nero] Nero

19.64 €

1 7 giorni 10Tipo antistaticoNichelaturaArgento

17.46 €

1 7 giorni 10Tipo antistaticoPlaccatura al cromo trivalenteArgento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale 6 direzioni (passante unidirezionale)
Metodo di montaggio Fissaggio a vite Materiale EN 1.0330 Equiv. (Acciaio laminato a freddo) Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 28

Supporto tecnico