• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota con piastra, versione dedicata GAPA-64

Ruota con piastra, versione dedicata GAPA-64

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruota con piastra, versione dedicata GAPA-64
  • Ruota con piastra, versione dedicata GAPA-64

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs who carefully selects products of remarkably growing Asian manufacturers. Please select an item according to the user's various usage scenes. TMEH Company is a leading mechanical parts manufacturer in Malaysia. After the establishment in 2002, the company has extended its share globally from Southeast Asia. A separate Japanese entity has been formed to constantly acknowledge Japanese manufacturers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P363S-3
P363S-3S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSpecifiche

18.61 €

7 giorni 10Diametro rotella (diametro nominale): profilato da 74.4mm: EN 1.4000 Equiv. (Acciaio inox)

28.70 €

7 giorni 10Diametro rotella (dimensione nominale): Profilato da 74.4mm: Acciaio (placcatura)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo ruote Con attacco ruota Piastra Tipo ruota Tipo flessibile
Carico max.(N) 441.3 Colore Bianco Materiale Nylon
Altezza di montaggio H(mm) 94

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico