Finecorsa per braccetto di sostegno AS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

163-075

Codice componente
163-075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.47 €

22.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione di montaggio Fissaggio verso l'interno, apertura verso l'esterno Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto ad espansione e contrazione
Finecorsa Arresto libero Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline
Lunghezza L in estensione(mm) 550 Angolo di apertura porta(°) Entro 100 Altezza porta(mm) Entro 2000
Larghezza porta(mm) 600~900 Spessore porta(mm) 25-45 Larghezza di montaggio(mm) 66
Peso porta applicabile(kg) 20 o inf. Colore - Specifiche Tipo di montaggio alto da applicare

Si trova sulla pagina di Finecorsa per braccetto di sostegno AS, il codice articolo è il seguente: 163-075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 163-075.

Supporto tecnico