Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Dimensioni/filettatura interna d1 (mm) | Trattamento superficie | Filettatura interna P (mm) | Lunghezza L (mm) | Vite esterna d2 (mm) | Vite esterna pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 2.5 | Cromatura esavalente | 0.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | |
2.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 2.5 | NA | 0.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | |
0.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 2.5 | NA | 0.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | ||
1.27 € 0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Ferro | 3 | Cromatura trivalente | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | |
0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 3 | Cromatura esavalente | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 3 | NA | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | |
2.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 3 | NA | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | ||
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 3 | NA | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | ||
0.63 € 0.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 3.5 | Cromatura esavalente | 0.6 | 8 | 6 | 0.75 | ||
2.74 € 1.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 3.5 | NA | 0.6 | 8 | 6 | 0.75 | ||
0.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 3.5 | NA | 0.6 | 8 | 6 | 0.75 | |
1.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 4 | Cromatura trivalente | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | |
1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 4 | Cromatura esavalente | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 4 | NA | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 4 | NA | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | |
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 4 | NA | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | |
1.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 5 | Cromatura trivalente | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
1.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 5 | Cromatura esavalente | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
1.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 5 | NA | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
3.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 5 | NA | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
1.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 5 | NA | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Ferro | 6 | Cromatura trivalente | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 | |
1.34 € 0.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 6 | Cromatura esavalente | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 | |
2.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 6 | NA | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 | |
3.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 6 | NA | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 | |
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 6 | NA | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 | ||
1.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Ferro | 6A | Cromatura trivalente | 1.0 | 12 | 9 | 1.0 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 6A | Cromatura esavalente | 1.0 | 12 | 9 | 1.0 | |
2.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 6A | NA | 1.0 | 12 | 9 | 1.0 | |
3.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 6A | NA | 1.0 | 12 | 9 | 1.0 | |
0.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 6A | NA | 1.0 | 12 | 9 | 1.0 | ||
2.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Ferro | 8 | Cromatura trivalente | 1.25 | 15 | 12 | 1.5 | |
1.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 8 | Cromatura esavalente | 1.25 | 15 | 12 | 1.5 | |
3.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 8 | NA | 1.25 | 15 | 12 | 1.5 | ||
4.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 8 | NA | 1.25 | 15 | 12 | 1.5 | |
1.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 8 | NA | 1.25 | 15 | 12 | 1.5 | |
3.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 10 | Cromatura trivalente | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 10 | Cromatura esavalente | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 10 | NA | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | |
5.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 10 | NA | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
2.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 10 | NA | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 12 | Cromatura trivalente | 1.75 | 22 | 16 | 1.5 | |
12.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 12 | NA | 1.75 | 22 | 16 | 1.5 | ||
13.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 12 | NA | 1.75 | 22 | 16 | 1.5 | ||
3.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 12 | NA | 1.75 | 22 | 16 | 1.5 | |
5.57 € 2.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 14 | Cromatura esavalente | 2.0 | 24 | 18 | 1.5 | |
23.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 14 | NA | 2.0 | 24 | 18 | 1.5 | ||
11.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 14 | NA | 2.0 | 24 | 18 | 1.5 | ||
11.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 16 | Cromatura trivalente | 2.0 | 22 | 20 | 1.5 | |
6.30 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 16 | Cromatura esavalente | 2.0 | 22 | 20 | 1.5 | ||
22.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 16 | NA | 2.0 | 22 | 20 | 1.5 | ||
12.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 16 | NA | 2.0 | 22 | 20 | 1.5 | ||
7.89 € 4.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 18 | Cromatura esavalente | 2.5 | 24 | 22 | 1.5 | ||
89.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 18 | NA | 2.5 | 24 | 22 | 1.5 | ||
16.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 20 | Cromatura trivalente | 2.5 | 27 | 26 | 1.5 | ||
8.56 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 20 | Cromatura esavalente | 2.5 | 27 | 26 | 1.5 | ||
95.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 20 | NA | 2.5 | 27 | 26 | 1.5 | ||
21.49 € 11.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] Ferro | 22 | Cromatura esavalente | 2.5 | 30 | 26 | 1.5 | |
25.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 24 | Cromatura trivalente | 3.0 | 30 | 30 | 1.5 | ||
45.05 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 27 | Cromatura esavalente | 3.0 | 30 | 34 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Automaschiante | A vite | Filettatura metrica (grossa) | Profilo | Tipo asolato |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Dimensioni/filettatura interna d1(mm)
Trattamento superficie
Filettatura interna P(mm)
Lunghezza L(mm)
Vite esterna d2(mm)
Vite esterna pe(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali