In ferro, Ensat, diametro esterno ridotto, modello asolato 303

In ferro, Ensat, diametro esterno ridotto, modello asolato 303
  • Sconto volumi elevati
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
303-000030-112
303-000030-160
303-000040-112
303-000040-160
303-000050-112
303-000050-160
303-000060-112
303-000060-160
303-000080-112
303-000080-160
303-000100-112
303-000100-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni/filettatura interna d1
(mm)
Trattamento superficie Filettatura interna P
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Vite esterna d2
(mm)
Vite esterna pe
(mm)

1.17 €

1 6 giorni 103Cromatura trivalente0.564.50.5

0.65 €

1 Disponibile 6 giorni -3Cromatura esavalente0.564.50.5

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 104Cromatura trivalente0.7660.7

0.89 €

1 Disponibile 6 giorni -4Cromatura esavalente0.7660.7

1.35 €

1 Disponibile 6 giorni 105Cromatura trivalente0.8870.8

0.98 €

1 Disponibile 6 giorni -5Cromatura esavalente0.8870.8

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 106Cromatura trivalente1.01081.0

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6Cromatura esavalente1.01081.0

2.44 €

1 6 giorni 108Cromatura trivalente1.2512101.25

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni -8Cromatura esavalente1.2512101.25

3.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Cromatura trivalente1.515121.5

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni -10Cromatura esavalente1.515121.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Automaschiante Materiale Ferro A vite Filettatura metrica (grossa)
Profilo Tipo asolato, diametro esterno piccolo Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico