Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
305-000030-800 |
305-000040-800 |
305-000050-800 |
305-000060-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni/filettatura interna d1 (mm) | Filettatura interna P (mm) | Lunghezza L (mm) | Vite esterna d2 (mm) | Vite esterna pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
0.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Automaschiante | Materiale | Ottone | A vite | Filettatura metrica (grossa) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensioni/filettatura interna d1(mm)
Filettatura interna P(mm)
Lunghezza L(mm)
Vite esterna d2(mm)
Vite esterna pe(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali