Ensat, tre fori / corto, tipo 307

Ensat, tre fori / corto, tipo 307
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
307-000030-112
307-000030-160
307-000030-400
307-000030-500
307-000040-112
307-000040-160
307-000040-400
307-000040-500
307-000050-112
307-000050-160
307-000050-400
307-000050-500
307-000060-112
307-000060-160
307-000060-400
307-000060-500
307-000080-112
307-000080-400
307-000080-500
307-000100-112
307-000100-160
307-000100-400
307-000100-500
307-000120-112
307-000120-160
307-000120-400
307-000120-500
307-000140-160
307-000140-500
307-000160-112
307-000160-160
307-000160-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Dimensioni/filettatura interna d1
(mm)
Trattamento superficie Filettatura interna P
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Vite esterna d2
(mm)
Vite esterna pe
(mm)

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Ferro3Cromatura trivalente0.5450.6

1.00 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Ferro3Cromatura esavalente0.5450.6

2.30 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)3NA0.5450.6

3.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox3NA0.5450.6

1.31 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Ferro4Cromatura trivalente0.766.50.8

1.07 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Ferro4Cromatura esavalente0.766.50.8

2.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)4NA0.766.50.8

3.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox4NA0.766.50.8

1.57 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Ferro5Cromatura trivalente0.8781.0

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Ferro5Cromatura esavalente0.8781.0

2.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)5NA0.8781.0

3.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox5NA0.8781.0

1.60 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Ferro6Cromatura trivalente1.08101.25

4.71 €

3.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] Ferro6Cromatura esavalente1.08101.25

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)6NA1.08101.25

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox6NA1.08101.25

1.99 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Ferro8Cromatura trivalente1.259121.5

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)8NA1.259121.5

4.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox8NA1.259121.5

2.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Ferro10Cromatura trivalente1.510141.5

2.05 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Ferro10Cromatura esavalente1.510141.5

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)10NA1.510141.5

5.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox10NA1.510141.5

3.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Ferro12Cromatura trivalente1.7512161.75

2.79 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Ferro12Cromatura esavalente1.7512161.75

7.91 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)12NA1.7512161.75

8.62 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox12NA1.7512161.75

6.26 €

1 6 giorni -[Acciaio] Ferro14Cromatura esavalente2.014182.0

13.03 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox14NA2.014182.0

9.35 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Ferro16Cromatura trivalente2.014202.0

7.35 €

1 6 giorni -[Acciaio] Ferro16Cromatura esavalente2.014202.0

19.03 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox16NA2.014202.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Automaschiante A vite Filettatura metrica (grossa) Profilo Tipo a 3 fori
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico