Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
309-000030-500 |
309-000030-800 |
309-000035-800 |
309-000040-500 |
309-000040-800 |
309-000050-500 |
309-000050-800 |
309-000060-800 |
309-000080-800 |
309-000100-800 |
309-000120-800 |
309-000160-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Dimensioni/filettatura interna d1 (mm) | Filettatura interna P (mm) | Lunghezza L (mm) | Vite esterna d2 (mm) | Vite esterna pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | |
0.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | ||
0.56 € 0.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 3.5 | 0.6 | 8 | 6.5 | 1.8 | ||
3.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
0.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
3.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | |
1.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 6 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 8 | 1.25 | 20 | 13 | 4 | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 10 | 1.5 | 23 | 16 | 5 | |
22.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 12 | 1.75 | 26 | 19 | 5 | ||
36.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ottone | 16 | 2.0 | 26 | 24 | 5 |
Loading...
Tipo | Automaschiante | A vite | Filettatura metrica (grossa) | Profilo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Dimensioni/filettatura interna d1(mm)
Filettatura interna P(mm)
Lunghezza L(mm)
Vite esterna d2(mm)
Vite esterna pe(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali