In ferro, Ensat, con perno / lungo, tipo 318 (Codici componente)

In ferro, Ensat, con perno / lungo, tipo 318
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
318-000040-160
318-000080-160
318-000100-160
318-000120-160
318-000140-160
318-000160-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni/filettatura interna d1
(mm)
Filettatura interna P
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Vite esterna d2
(mm)
Vite esterna pe
(mm)

5.73 €

1 6 giorni 40.786.50.8

7.80 €

1 6 giorni 81.2514121.5

8.09 €

1 6 giorni 101.518141.5

9.17 €

1 6 giorni 121.7522161.75

14.05 €

1 15 giorni 142.024182.0

16.88 €

1 6 giorni 162.024202.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Automaschiante Materiale Ferro A vite Filettatura metrica (grossa)
Profilo Con perno

Supporto tecnico