Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Dimensioni/filettatura interna d1 (mm) | Trattamento superficie | Filettatura interna P (mm) | Lunghezza L (mm) | Vite esterna d2 (mm) | Vite esterna pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 3 | - | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
2.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 3 | - | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
3.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 3 | - | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
1.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 4 | Trivalente bianca | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
1.12 € | 1 | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 4 | - | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
2.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 4 | - | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
3.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 4 | - | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | |
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 5 | Trivalente bianca | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
3.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 5 | - | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
4.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 5 | - | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
2.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 6 | Trivalente bianca | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | |
1.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 6 | - | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 6 | - | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | |
4.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 6 | - | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
2.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 8 | Trivalente bianca | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 8 | - | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | |
5.30 € 3.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 8 | - | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 10 | Trivalente bianca | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | 10 | - | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | |
5.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | 10 | - | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | |
7.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 10 | - | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
10.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | 12 | - | 1.75 | 22 | 16 | 1.75 | ||
12.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Ferro | 16 | Trivalente bianca | 2.0 | 24 | 20 | 2.0 |
Loading...
Tipo | Automaschiante | A vite | Filettatura metrica (grossa) | Profilo | Senza residui |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Dimensioni/filettatura interna d1(mm)
Trattamento superficie
Filettatura interna P(mm)
Lunghezza L(mm)
Vite esterna d2(mm)
Vite esterna pe(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali