Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
347-000040-112 |
347-000040-160 |
347-000050-112 |
347-000050-160 |
347-000060-112 |
347-000060-160 |
347-000080-112 |
347-000080-160 |
347-000100-112 |
347-000100-160 |
347-000120-160 |
347-000160-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni/filettatura interna d1 (mm) | Trattamento superficie | Filettatura interna P (mm) | Lunghezza L (mm) | Vite esterna d2 (mm) | Vite esterna pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Trivalente bianca | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 4 | NA | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | Trivalente bianca | 0.8 | 7 | 6.5 | 0.8 | |
1.32 € | 1 | 6 giorni | - | 5 | NA | 0.8 | 7 | 6.5 | 0.8 | ||
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Trivalente bianca | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | |
1.56 € | 1 | 6 giorni | - | 6 | NA | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Trivalente bianca | 1.25 | 9 | 10 | 1.25 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | NA | 1.25 | 9 | 10 | 1.25 | |
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Trivalente bianca | 1.5 | 10 | 12 | 1.5 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | NA | 1.5 | 10 | 12 | 1.5 | |
3.30 € | 1 | 6 giorni | - | 12 | NA | 1.75 | 12 | 14 | 1.75 | ||
6.04 € | 1 | 6 giorni | - | 16 | NA | 2.0 | 14 | 18 | 2.0 |
Loading...
Tipo | Automaschiante | Materiale | Ferro | A vite | Filettatura metrica (grossa) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Tipo a tre fori, diametro esterno piccolo |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni/filettatura interna d1(mm)
Trattamento superficie
Filettatura interna P(mm)
Lunghezza L(mm)
Vite esterna d2(mm)
Vite esterna pe(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali