In ferro, Ensat, tre fori esterni piccoli / lungo, tipo 348

In ferro, Ensat, tre fori esterni piccoli / lungo, tipo 348
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
348-000040-112
348-000040-160
348-000050-112
348-000050-160
348-000060-112
348-000060-160
348-000080-112
348-000080-160
348-000100-112
348-000100-160
348-000120-112
348-000120-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni/filettatura interna d1
(mm)
Trattamento superficie Filettatura interna P
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Vite esterna d2
(mm)
Vite esterna pe
(mm)

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 104Trivalente bianca0.7860.7

1.20 €

1 6 giorni -4NA0.7860.7

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 105Trivalente bianca0.8106.50.8

1.37 €

1 6 giorni -5NA0.8106.50.8

2.71 €

1.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Trivalente bianca1.01281.0

1.79 €

1 6 giorni -6NA1.01281.0

2.74 €

1 6 giorni 108Trivalente bianca1.2514101.25

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni -8NA1.2514101.25

3.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Trivalente bianca1.518121.5

2.57 €

1 Disponibile 6 giorni -10NA1.518121.5

7.56 €

1 6 giorni 1012Trivalente bianca1.7522141.75

3.91 €

1 15 giorni -12NA1.7522141.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Automaschiante Materiale Ferro A vite Filettatura metrica (grossa)
Profilo Tipo a tre fori, diametro esterno piccolo

Supporto tecnico