Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
610-000025-000 |
610-000030-000 |
610-000035-000 |
610-000040-000 |
610-000050-000 |
610-000060-000 |
610-000080-000 |
610-000100-000 |
610-000120-000 |
610-000140-000 |
610-000160-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni/filettatura interna d1 (mm) | Lunghezza piena L3 (mm) | Lato opposto sede quadrata (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.07 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 55 | 5 | ||
73.87 € | 1 | 6 giorni | 3 | 55 | 5 | ||
83.69 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 60 | 5 | ||
76.78 € | 1 | 6 giorni | 4 | 60 | 5 | ||
73.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 75 | 8 | ||
81.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 75 | 8 | |
84.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 75 | 8 | ||
92.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 12.5 | ||
111.43 € | 1 | 6 giorni | 12 | 95 | 12.5 | ||
138.36 € | 1 | 6 giorni | 14 | 95 | 12.5 | ||
335.32 € | 1 | 6 giorni | 16 | 105 | 12.0 |
Loading...
Tipo | Utensile | Materiale | Ferro | A vite | Filettatura metrica (grossa) |
---|---|---|---|---|---|
Intaglio | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensioni/filettatura interna d1(mm)
Lunghezza piena L3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali