• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Utensile per inserti, lavorazione meccanica, tipo 620

Utensile per inserti, lavorazione meccanica, tipo 620
A tool for machine processing inserts. Size / internal screw d1 (mm) 2.5 3 3.5 4 5 6 size / internal screw d1 (mm) 2.5 3 3.5 4 5 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
620-000025-000
620-000030-000
620-000035-000
620-000040-000
620-000050-000
620-000060-000
620-000080-000
620-000100-000
620-000120-000
620-000140-000
620-000160-000
620-000180-000
620-000220-000
620-000240-000
620-000270-000
620-000300-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni/filettatura interna d1
(mm)
Lunghezza complessiva (lunghezza)
(mm)

157.55 €

1 6 giorni 2.578

157.55 €

1 6 giorni 378

157.55 €

1 15 giorni 3.578

157.55 €

1 6 giorni 478

202.43 €

1 6 giorni 595

202.43 €

1 6 giorni 695

202.43 €

1 6 giorni 895

260.15 €

1 6 giorni 10118

260.15 €

1 6 giorni 12118

465.21 €

1 15 giorni 14145

465.21 €

1 6 giorni 16145

465.21 €

1 15 giorni 18145

856.00 €

1 15 giorni 22169

1,380.13 €

1 15 giorni 24198

1,380.13 €

1 15 giorni 27198

1,380.13 €

1 15 giorni 30198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile

Supporto tecnico