Inserto a vite (tipo SCT)

Inserto a vite (tipo SCT)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type] Self-tapping Used
[Application] Resin: General
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3, 4, 5, 6, 8, 10, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 2D 2.5D
[Length] B (mm) 6.0 8.0 10.0 14.0 15.0 18.0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRM3-6.0
BRM5-10.0
BRM6-14.0
BRM8-15.0
SCT-BRM4-8.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Lunghezza B
(mm)

1.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1032D6.0

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1052D10.0

2.86 €

1.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062.5D14.0

4.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1082D15.0

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1042D8.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Automaschiante Applicazione Resina per uso generico Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo Standard
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico