4 Ace

4 Ace
  • Sconto volumi elevati
[Type] Anchor bolt
[Overall length (mm)] 28 41 49 66
[Outer diameter (ø)] 6 8 10
[Drill diameter (ø) (mm)] 6.0 8.0 10.0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4A-641K

Codice componente
4A-641K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Lunghezza complessiva(mm) 41 Diametro esterno(φ) 6
Diametro perforazione(mm) 6

Si trova sulla pagina di 4 Ace, il codice articolo è il seguente: 4A-641K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4A-641K.

Supporto tecnico