Maniglia a ripresa con funzione di regolazione coppia (ATCL)

Maniglia a ripresa con funzione di regolazione coppia (ATCL)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Maniglia a ripresa con funzione di regolazione coppia (ATCL)
  • Maniglia a ripresa con funzione di regolazione coppia (ATCL)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Clamp lever with torque setting function / lever position can be changed.
· Tightening torque can be set.
· When the set torque is reached, there is a click feeling that confirms completion of tightening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATCL6X15-BK
ATCL6X20-BK
ATCL6X20-OG
ATCL6X25-OG
ATCL8X20-BK
ATCL8X20-OG
ATCL8X25-BK
ATCL8X25-OG
ATCL8X30-BK
ATCL8X40-BK
ATCL10X20-OG
ATCL10X25-BK
ATCL10X25-OG
ATCL10X30-BK
ATCL10X30-OG
ATCL10X40-BK
ATCL10X40-OG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Colore leva

95.60 €

1 6 giorni 1060M615800~2900Nero

95.60 €

1 8 giorni 1060M620800~2900Nero

95.60 €

1 8 giorni 1060M620800~2900Arancione

95.60 €

1 8 giorni 1060M625800~2900Arancione

99.71 €

49.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1075M8201300~3400Nero

109.96 €

1 8 giorni 1075M8201300~3400Arancione

109.98 €

1 8 giorni 1075M8251300~3400Nero

109.98 €

1 6 giorni 1075M8251300~3400Arancione

109.99 €

1 Disponibile 8 giorni 1075M8301300~3400Nero

112.37 €

1 Disponibile 8 giorni 1075M8401300~3400Nero

123.73 €

1 8 giorni 1090M10201500~4000Arancione

123.76 €

1 8 giorni 1090M10251500~4000Nero

123.76 €

1 8 giorni 1090M10251500~4000Arancione

123.78 €

1 8 giorni 1090M10301500~4000Nero

123.78 €

1 8 giorni 1090M10301500~4000Arancione

86.51 €

1 8 giorni 1090M10401500~4000Nero

123.83 €

1 8 giorni 1090M10401500~4000Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo di morsetto Meccanismo di bloccaggio / Meccanismo a cricchetto Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Profilo maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Tipo di sezione di montaggio Con filettatura
Materiale corpo principale/leva EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie corpo principale/leva Vernice Materiale sezione di montaggio EN 1.7242 Equiv.
Trattamento superficie sezione di montaggio Ossido nero Vite di regolazione gioco NA

Supporto tecnico