• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piastra larga in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
247-153
247-154
247-155
247-156
247-157
247-158
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura L
(mm)
Misura t
(mm)
Misura W
(mm)
Misura P1
(mm)
Misura P2
(mm)
Misura P3
(mm)
Misura P4
(mm)
Misura foro
(φ)
Numero di fori

4.70 €

7 giorni 743.230815-184.56

5.11 €

7 giorni 1143.240917-2256

6.36 €

7 giorni 1743.2601550-3056

9.41 €

7 giorni 2324.560154040424.010

10.33 €

7 giorni 2924.560255050424.010

11.57 €

7 giorni 3524.560206565414.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Materiale Acciaio
Finitura Zincatura elettrogalvanica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico