Boccole a strisciamento / con collare / bearphite / B-BRF

Boccole a strisciamento / con collare / bearphite / B-BRF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Unique material with natural high quality fine graphite powder added. Superior in silent properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-BRF030603
B-BRF040605
B-BRF050806
B-BRF061008
B-BRF081210
B-BRF101412
B-BRF121814
B-BRF162218
B-BRF182420
B-BRF202622
B-BRF253025
B-BRS030502
B-BRS030504
B-BRS040604
B-BRS040605
B-BRS050804
B-BRS050806
B-BRS050808
B-BRS061008
B-BRS081206
B-BRS081210
B-BRS081212
B-BRS101408
B-BRS101412
B-BRS101418
B-BRS121808
B-BRS121810
B-BRS121815
B-BRS121820
B-BRS142015
B-BRS142018
B-BRS162215
B-BRS162220
B-BRS182415
B-BRS182420
B-BRS202615
B-BRS202620
B-BRS253015
B-BRS253025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Spessore T
(mm)

2.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con flangia3631.5

2.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia4651

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia5861.5

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con flangia61082

3.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con flangia812102

3.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia1014122

3.53 €

1 5 giorni 10Con flangia1218143

4.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia1622183

5.62 €

1 5 giorni 10Con flangia1824203

6.29 €

1 5 giorni 10Con flangia2026223

6.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con flangia2530252.5

2.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto3521

2.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto3541

2.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto4641

1.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto4651

2.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto5841.5

2.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto5861.5

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto5881.5

3.97 €

2.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto61082

2.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto81262

3.75 €

2.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto812102

2.79 €

1 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto812122

2.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto101482

3.05 €

1 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1014122

3.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1014182

4.15 €

2.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto121883

3.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1218103

3.36 €

2.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto1218153

3.98 €

1 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1218203

3.78 €

1 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1420153

3.69 €

3.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto1420183

4.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto1622153

5.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1622203

4.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto1824153

4.90 €

3.72 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto1824203

5.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto2026153

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Tipo dritto] Con manicotto2026203

5.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto2530152.5

6.57 €

1 5 giorni 10[Tipo dritto] Con manicotto2530252.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metallico Materiale a base di rame H (composto con polvere di grafite fine) Ambiente Standard Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 0.83 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 7 Max. Velocità ammessa V(m/s) 1.83
Lunghezza specificabile Tipo singolo Condizione di lubrificazione Senza lubrificazione

Supporto tecnico