Cuscinetto a rullini reggispinta

Cuscinetto a rullini reggispinta
  • Sconto volumi elevati
A cage that has two pieces joined together, to which surface hardening is applied after the precision press processing of a steel plate, and in which high accuracy rollers are incorporated.
Many rollers are retained securely in the cage, taking large axial load, and yet rotating smoothly.
Mounting space is so small that it is easy to replace a conventional sliding thrust washer.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è puramente rappresentativa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNTA-1024
FTRA-1528
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Tipo

6.63 €

1 5 giorni 10102427750Gabbia e rullino cuscinetto reggispinta

1.28 €

1 5 giorni 101528479500Anello pista reggispinta (s=1.0)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino cilindrico Direzione del carico Radiale Anello esterno Con anello esterno
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di file di piste anelli Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Caratteristiche Standard Materiale elemento rotante Acciaio
Con anello esterno Testa piatta Con fermo Rettificato Simbolo gioco NA
Precisione(Classe) NA Tipo di anello cuscinetto NA Simbolo acustico NA
Simbolo supporto NA Simbolo del tipo di anello del cuscinetto NA Guarnizione, simboli schermatura NA
Simbolo del grado di precisione NA Simbolo dell'angolo di contatto NA Codice di configurazione speciale NA
Simboli della quantità di lubrificazione NA Colore supporto NA Specifiche coppia bassa NA
Simbolo interno NA Simbolo materiale NA

Supporto tecnico