• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cappelliera girevole con ganci

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
163-409
163-410
163-417
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura C
(mm)
Misura L
(mm)
Misura P1
(mm)
Misura P2
(mm)
Misura P3
(mm)
Misura P4
(mm)
Misura A1
(mm)
Misura A2
(mm)
Misura B1
(mm)
Misura B2
(mm)
Misura B3
(mm)
Numero di ganci

60.03 €

7 giorni 350450195195--202-250--3

78.74 €

7 giorni 7008001851851851852762762002002005

66.49 €

7 giorni 500600180180180-352-400--4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Staffa di aggancio/Gancio Supporto per cappelli Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline
Resistenza al carico(kgf) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico