• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sostegno in metallo II, angolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
222-196
222-197
222-198
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura A
(mm)
Misura H
(mm)

92.81 €

7 giorni 32.5213

101.25 €

7 giorni 38.5218

107.73 €

7 giorni 50.5236

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Accessori staffa Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) / Zinco a pressofusione (ZDC) Finitura Lucidatura · Zincatura elettrolitica
Misura B(mm) 25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico