Impugnatura ribaltabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL-80A
HL-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

50.58 €

1 6 giorni M101042680

26.55 €

1 6 giorni M61112890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo girevole ribaltabile Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio Acciaio Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico