Staffa angolare in acciaio inox (bronzo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45405854
45405855
45405856
45405857
45405858
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (larghezza)
(mm)
C (spessore)
(mm)

7.51 €

7 giorni 35140.6

8.06 €

5 giorni 41161

8.12 €

7 giorni 50181

8.84 €

7 giorni 62201.2

9.48 €

7 giorni 75201.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Ghiera Rame anticato
Materiale Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) Finitura Brunitura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico