• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa grande ad angolo ampio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45409776

Codice componente
45409776
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

49.83 €

8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Diametro foro(mm) 12-6φ (foro rotondo)
t (spessore)(mm) 6 Lunghezza(mm) 450 Larghezza(mm) 90
Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Finitura Cromatura lucida

Si trova sulla pagina di Staffa grande ad angolo ampio, il codice articolo è il seguente: 45409776.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45409776.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico