• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa angolare piatta in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45485512
45485513
45485514
45485515
45485516
45485517
45485518
45485519
45485520
45485521
45485522
45485523
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?C (spessore)
(mm)
Misura
(mm)

16.05 €

6 giorni 5180×90

15.07 €

6 giorni 5150×75

13.34 €

6 giorni 5120×60

12.43 €

6 giorni 590×45

16.05 €

6 giorni 5150×150

14.84 €

6 giorni 5120×120

12.89 €

6 giorni 590×90

12.51 €

6 giorni 575×75

10.18 €

6 giorni 360 x 60

9.85 €

6 giorni 345×45

9.57 €

6 giorni 335 x 35

9.35 €

6 giorni 330×30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L B (larghezza)(mm) 16
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico