• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa ad angolo ampio cromata lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45405888
45405889
45405890
45405891
45405892
45405893
45405894
45406081
45406082
45406083
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro foro
(mm)
A (lunghezza)
(mm)
B (larghezza)
(mm)
C (spessore)
(mm)

8.04 €

6 giorni 3.540303.2

8.55 €

4 giorni 4.860403.2

9.12 €

6 giorni 4.875503.2

9.76 €

4 giorni 5.090603.2

12.28 €

6 giorni 5.0120604.5

13.49 €

6 giorni 5.0150604.5

13.94 €

6 giorni 5.0180604.5

16.05 €

6 giorni Foro asolato 11×23200604.5

20.56 €

6 giorni Foro asolato 11×23250704.5

22.37 €

6 giorni Foro asolato 11×23300704.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
Finitura Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico