Piastra larga grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45406086
45406087
45406088
45406089
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro foro
(mm)
Lunghezza
(mm)

12.41 €

6 giorni 5.5φ200

12.75 €

6 giorni 5.5φ250

13.78 €

6 giorni 5.5φ 11/23 (foro asolato)300

14.80 €

6 giorni 5.5φ 11/23 (foro asolato)400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta t (spessore)(mm) 4.5
Larghezza(mm) 60 Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Finitura Cromatura lucida

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico