• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo dritto in ferro nero (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)

Raccordo dritto in ferro nero (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordo dritto in ferro nero (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)
  • Raccordo dritto in ferro nero (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)
  • Raccordo dritto in ferro nero (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)

Black coated thick reinforcing plate. Also includes a long hole, which increases the number of possible applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36205840
36205841
36205842
36205843
36205844
36205845
36205846
36205847
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
Diametro Bis usato
(mm)

9.20 €

6 giorni 46Maschiatura M5

8.93 €

4 giorni 46Foro asolato 5.5×10

9.05 €

6 giorni 46Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

9.50 €

6 giorni 76Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

9.88 €

6 giorni 106Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

10.18 €

6 giorni 136Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

10.63 €

6 giorni 166Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

12.01 €

4 giorni 196Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Larghezza(mm) 16
Spessore(mm) 3.0 Ghiera Nero Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0038 Equiv.
Finitura Cataforesi (elettrodeposizione)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico