• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa colorata in metallo extra spessa

Staffa colorata in metallo extra spessa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staffa colorata in metallo extra spessa
  • Staffa colorata in metallo extra spessa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45429194
45429195
45429196
45429197
45429198
45430848
45430849
45430850
45430851
45430852
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
Ghiera

9.50 €

7 giorni 45Nero

9.77 €

7 giorni 60Nero

10.10 €

7 giorni 75Nero

10.40 €

7 giorni 90Nero

11.35 €

7 giorni 120Nero

9.50 €

7 giorni 45Bianco

9.77 €

7 giorni 60Bianco

10.10 €

7 giorni 75Bianco

10.40 €

7 giorni 90Bianco

11.35 €

7 giorni 120Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L B (larghezza)(mm) 16
C (spessore)(mm) 4.5 Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Finitura Finitura a forno con melamina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico