• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa in ferro nero extra spessa (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)

Staffa in ferro nero extra spessa (maschio M5, foro lungo, t = 3.0)

Thick metal bracket with black coating. Also includes a long hole, which increases the number of possible applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36205848
36205849
36205850
36205851
36205852
36205853
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (lunghezza)
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro Bis usato
(mm)

9.27 €

6 giorni 252516Foro asolato 5.5×10

10.48 €

6 giorni 555516Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

11.38 €

6 giorni 858516Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

10.43 €

4 giorni 255516Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

10.48 €

6 giorni 258516Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

11.00 €

6 giorni 5585-Maschiatura M5/foro asolato 5.5×10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Spessore(mm) 3.0
Ghiera Nero Materiale Ferro/Acciaio sagomato/Piastra in acciaio/EN 1.0038 Equiv. Finitura Cataforesi (elettrodeposizione)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico