• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa angolare a griglia in acciaio inox (tipo V)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45406030
45406031
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (larghezza)
(mm)

14.24 €

7 giorni 4025

17.32 €

7 giorni 5536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L C (spessore)(mm) 3.1
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Superficie a specchio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico