• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa angolare robusta in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45485952
45485953
45485954
45485955
45485956
45485957
45485958
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)

27.78 €

7 giorni 120

25.68 €

7 giorni 105

23.72 €

7 giorni 90

21.99 €

7 giorni 75

19.51 €

7 giorni 60

17.48 €

7 giorni 45

16.30 €

7 giorni 35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Diametro foro(mm) 4.6
B (larghezza)(mm) 30 C (spessore)(mm) 3 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico