• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa per mensole robusta in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45485959
45485960
45485961
45485962
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
C (lunghezza)
(mm)

25.00 €

7 giorni 65120

23.27 €

7 giorni 55105

21.76 €

7 giorni 4590

19.43 €

7 giorni 3575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L B (larghezza)(mm) 30
Diametro Bis usato(mm) 3.1 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico