Componente dritto in acciaio inox (foro lungo, t = 2.0)

Componente dritto in acciaio inox (foro lungo, t = 2.0)

Stainless steel reinforcing plate. The long hole increases the number of possible applications.
Hole pitch: 25 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36205821
36205822
36205823
36205824
36205825
36205826
36205827
36205828
36205829
36205830
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)

7.95 €

4 giorni 45.5

8.15 €

4 giorni 70

8.22 €

4 giorni 95

8.42 €

4 giorni 120

8.56 €

4 giorni 145

8.97 €

4 giorni 170

9.10 €

4 giorni 195

9.31 €

4 giorni 220

9.79 €

4 giorni 245

10.13 €

4 giorni 295

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Larghezza(mm) 16
Diametro Bis usato(mm) Foro asolato 5.5×10 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico