Componente in acciaio inox extra spesso (con foro lungo, t = 2.0)

Componente in acciaio inox extra spesso (con foro lungo, t = 2.0)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Componente in acciaio inox extra spesso (con foro lungo, t = 2.0)
  • Componente in acciaio inox extra spesso (con foro lungo, t = 2.0)

Bracket made of stainless steel. The long hole increases the number of possible applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36205831
36205832
36205833
36205834
36205835
36205836
36205837
36205838
36205839
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (lunghezza)
(mm)

8.29 €

4 giorni 2424

8.56 €

4 giorni 4949

8.90 €

4 giorni 7474

9.45 €

4 giorni 9999

8.42 €

4 giorni 2450

8.56 €

4 giorni 2474

8.53 €

6 giorni 2499

8.70 €

4 giorni 4974

8.90 €

4 giorni 4999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Larghezza(mm) 16
Diametro Bis usato(mm) Foro asolato 5.5×10 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico