Componente di rinforzo in acciaio inox, staffa angolare in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99041214

Codice componente
99041214
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

10.13 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Diametro foro(mm) Testa piatta su un lato φ4_φ5
A (lunghezza)(mm) 40 B (lunghezza)(mm) 40 C (larghezza)(mm) 20
t (spessore)(mm) 2 Numero di fori 4 posizioni Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Finitura Hairline

Si trova sulla pagina di Componente di rinforzo in acciaio inox, staffa angolare in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 99041214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99041214.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico