• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componente di rinforzo in acciaio inox, staffa in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99041195
99041196
99041197
99041198
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A (lunghezza)
(mm)
B (lunghezza)
(mm)
C (larghezza)
(mm)

8.25 €

4 giorni 353512

8.22 €

6 giorni 454515

8.52 €

6 giorni 606015

9.05 €

6 giorni 757518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Diametro foro(mm) Testa piatta su un lato φ3.5_φ6
t (spessore)(mm) 1.5 Numero di fori 4 posizioni Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico