• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componente di rinforzo in acciaio inox, staffa extra spessa in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99041210
99041211
99041212
99041213
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro foro
(mm)
A (lunghezza)
(mm)
B (lunghezza)
(mm)
t (spessore)
(mm)
Numero di fori

9.15 €

4 giorni Testa piatta su un lato φ5_φ7402023 posizioni

9.30 €

4 giorni Testa piatta su un lato φ5_φ7404024 posizioni

9.23 €

4 giorni Testa piatta su un lato φ4.5_φ6.5303034 posizioni

9.53 €

4 giorni Testa piatta su un lato φ4.5_φ6.5454534 posizioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L C (larghezza)(mm) 15
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico